{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_stifte/passschraube_7379_st.prj},{NB=619710040},{ARTNR=619710040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert},{DS=10},{L=40},{D=M8},{B=13.0},{DK=16},{K=7.0},{S=5.0},{GEW=37.00},{DD=8},{DG1=9.42},{R1=0.600},{DA1=11.2},{G1=2.500},{W1=45},{DG2=6.03},{R2=0.64},{DA2=8.00},{G2=3.10},{W2=30},{TSW=4.2},{CTN=73181568}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 113