{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-st.prj},{NB=64601606},{ARTNR=64601606},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=ISO-Reihe 3, geschlossen, beidseitig abgedichtet},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22.3 -0.2},{TZD=1045},{TZS=910},{GEW=60},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.0},{L2=1.30},{D1=24.9},{CTN=84829900},{CC3=22.3}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12