{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/klemmplatten_f_zahnriemen/klpl_at-profil.prj},{NB=16689901},{ARTNR=16689901},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=AT5},{P=5},{RB=50},{F=6},{D=5.5},{L=41.8},{B=69},{H=8},{R=3.4},{GEW=90},{ZT=5},{ZL=2.7},{ZH=1.10},{R1=0.4},{R2=0.70},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatte}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11