{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/verschlusssp_rf.prj},{NB=67699204},{ARTNR=67699204},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Stahlblech-Teile: 1.4301 (V2A), Zugbügel: 1.4305 (V2A), Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig},{GR=160},{VWE=0},{FH=1600},{A=12},{B1=26},{B2=28},{B3=21},{B4=20},{B5=14},{D1=M4},{D2=4.3},{H1=22},{H2=18},{L1=98},{L2=11},{M1=19},{M2=5.0},{M3=16},{M4=5},{M5=10},{R=37},{S=2},{W1=25},{W2=11},{GEW=85},{DD1=4},{PPATH=v-sp_es_sbl.prj},{CTN=82057000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 2