{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/verschlusssp_stvz.prj},{NB=67620400},{ARTNR=67620400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, blau chromatiert, Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert, Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig},{GR=160},{FH=1600},{A=12},{B1=26},{B2=28},{B3=21},{B4=20},{B5=14},{D1=M4},{D2=4.3},{H1=22},{H2=18},{L1=98},{L2=11},{M1=19},{M2=5.0},{M3=16.0},{M4=5.0},{M5=10},{R=34},{S=2.0},{W1=25},{W2=11},{VWE=0},{GEW=85},{DD1=4},{PPATH=v-sp_sbl.prj},{CTN=82057000}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Налични продукти: 3