Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
LIQUI MOLY 3075 - Wartungsspray weiß
Stückliste
14070202
ARTNR
Artikel-Nr.
14070202
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
LIQUI MOLY Wartungsspray weiß
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
250 ml
EG
Eigenschaften
LIQUI MOLY Wartungsspray zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen usw.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +250°C. °C
GEW
Gewicht
250 g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen