{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/lgzeitfett_m_mos2_lm47.prj},{NB=68055011},{ARTNR=68055011},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=100},{GBA=Tube},{SK=Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30, NLGI-Klasse 2, Höchste Druckaufnahmefähigkeit, Hervorragende Schmierfähigkeit, Ausgezeichnetes Verhalten gegen Wasser und Oxidation und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=grau},{TP=-30 °C bis + 120 °C (kurzzeitig 130°C)},{GEW=117},{CTN=27101999}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 2