Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LIQUI MOLY 3510/3520 - LM 47 Grasso a lunga durata + MoS2
Lista materiale
68055011
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
BZ
Designazione
LIQUI MOLY LM 47 Grasso a lunga durata + MoS2
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
g
GBA
Tipo di contenitore
SK
Specifiche tecniche
Designazione secondo DIN 51502: KPF2K-30, classe NLGI 2, massima capacità di assorbimento della pressione, eccellente lubrificazione, ottimo comportamento contro l'acqua e l'ossidazione ed eccellente protezione dalla corrosione.
FB
Colore
grau
TP
Intervallo di temperatura
Da -30 °C a + 120 °C (130 °C per un breve periodo) °C
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
27101999
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali