Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LOCTITE® 603 - Adhésif d'assemblage haute résistance, tolérant à l'huile
Nomenclature
14073202
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
FP
Produit à assembler
LOCTITE ® 603 - Adhésif d'assemblage haute résistance, tolérant à l'huile
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
FK
Résistance
Haute
IH
Contenu
ml
GBA
Type d'emballage
Bouteille
HF
Résistance à la main (à température ambiante sur l'acier)
8 min.
FF
Résistance fonctionnelle ( valeur moyenne à 22°C )
12 h
KS
Espace de collage
jusqu'à 0.1 mm mm
DTB
Résistance à la température en continu
-55°C à +150°C °C
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
35061000
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale