{maedler/pneumatik/wegeventile_u_zub/wegeventile/2-2_wv_dn20_dn25_st-bf.prj},{NB=85123412},{ARTNR=85123412},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing, Sitzdichtung: NBR (Perbunan), Innenteile: Edelstahl rostfrei, PVDF, Messing},{AUSF=2/2 Wegeventile, DN 20 und DN 25, Standard-Bauform},{S=230 V 50/60Hz},{AGA=G3/4},{BD=0 bis 10 bar},{MG=Luft, Wasser, Öl},{FT=-10°C bis +90°C},{UT=-10°C bis +50°C},{SF=In Ruhestellung gesperrt},{DR=festgelegt},{NW=20},{DA=50},{H=115},{H1=99.0},{L=80},{L1=36.5},{T=16},{KV=5.8},{GEW=1.00},{BL=80.000},{AG=19.050},{BDMIN=0.000},{BDMAX=10.000},{B=16.150},{RB=46.000},{RH=11.400},{RL=56.500},{SW=31.500},{CTN=84818079}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 4