{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/handhr_527-1_pa_stna.prj},{NB=67506201},{ARTNR=67506201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Radkörper: Kunststoff Thermoplast (PA) glasfaserverstärkt, schwarz glänzend, Nabe: Stahl brüniert},{D1=60},{D2=12},{D3=25},{D6=-},{D7=24},{B1=16},{L1=30},{L2=23},{L3=11},{T=-},{TB=bis +120°C},{GEW=110},{CTN=84879090},{DD6=0.0},{TT=1.5}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 4