{maedler/antriebselemente/bedienteile/buegelgriffe/buegelgri_565_al.prj},{NB=66664500},{ARTNR=66664500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium schwarz},{MAT=gezogenes Aluminiumprofil, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011, strukturmatt},{AUSF=Montage von der Rückseite},{L=112},{A=17},{B=26},{D=M8},{H=53},{R=17},{T=12},{GEW=160},{DD=8},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10