{maedler/antriebselemente/bedienteile/exzenterspanner/exentersp927_ag_form-b.prj},{NB=66576326},{ARTNR=66576326},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt; Auflagescheibe: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebolzen: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=Form B: Auflagescheibe nicht verstellbar},{L1=63},{D2=M6},{L2=50},{B=16},{D3=16},{D4=19},{D5=18.5},{H=0.75},{L3MIN=16.3},{L3MAX=18.8},{L4=2.5},{L5MIN=3.0},{GEW=68},{DD2=6},{PPATH=esp_927_m_ag_form-b_sbl.prj},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12