{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/zub/ab-fl_hr-1_20_30.prj},{NB=43202014},{ARTNR=43202014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Abtriebsseitiger Flansch B5},{GR=20/2 und 30/2},{HW=Umbau von B3 auf B5},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{A1=140},{B1=95},{C1=11.5},{E1=115},{F1=3.000},{F2=6.5},{F3=36.5},{S1=9},{BLP=B},{GEW=0.32},{CTN=85015220}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4