{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_h-1/einst_abtriebsw_eins.prj},{NB=42204001},{ARTNR=42204001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=einsteckbare Abtriebswelle, einseitig},{GR=040},{B=6},{C=40},{DH6=18},{D1=23.5},{F=77},{L=120.0},{O=M6 x 16},{S=3.0},{T2=20.8},{GEW=0.27},{OO=6},{O2=16},{CTN=84834025},{PA=5},{PL=30},{PLM=50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5