{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/kardanadapter_kara.prj},{NB= KARA-45*-64470145},{ARTNR=64470145},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeit min. 350 N/mm²},{HW=* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. Das rückseitige Bohrbild ist um 30° versetzt.},{VERWENDBAR=64477128 , 64477428 , 64477536 , 64477636},{TYP= KARA-45*},{D1=45},{D3=58 / 65},{D6=20},{L=115},{L1=80},{B=30},{MXL=M6 x 12},{GEW=0.00},{CTN=84833038},{D3VOR=65},{D3HINT=58},{GEWINDE=6},{GEWHIN=6},{LGEWINDE=12},{EKM=86.592}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 16