{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/adapterkonsole_kona.prj},{NB=KONA-45*-64470245},{ARTNR=64470245},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeit min. 350 N/mm²},{HW=* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. Das rückseitige Bohrbild ist um 30° versetzt.},{VERWENDBAR=64477128 , 64477428 , 64477536 , 64477636},{TYP=KONA-45*},{D1=45},{D3=58 / 65},{L1=80},{B=50},{B1=30},{B2=54},{H=89.0},{H1=49.0},{H2=39.0},{H3=23},{MXL=M6 x 12},{M1XL=M10 x 15},{GEW=0.00},{CTN=84833038},{MVOR=6},{MLVOR=12},{MHIN=6},{MLHIN=12},{D3VOR=65},{D3HIN=58},{M1=10},{M1L=15},{EKM=86.591},{D2=78}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Productos disponibles: 16