{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/adapterkonsole_kona.prj},{NB=KONA-45*-64470245},{ARTNR=64470245},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeit min. 350 N/mm²},{HW=* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. Das rückseitige Bohrbild ist um 30° versetzt.},{VERWENDBAR=64477128 , 64477428 , 64477536 , 64477636},{TYP=KONA-45*},{D1=45},{D3=58 / 65},{L1=80},{B=50},{B1=30},{B2=54},{H=89.0},{H1=49.0},{H2=39.0},{H3=23},{MXL=M6 x 12},{M1XL=M10 x 15},{GEW=0.00},{CTN=84833038},{MVOR=6},{MLVOR=12},{MHIN=6},{MLHIN=12},{D3VOR=65},{D3HIN=58},{M1=10},{M1L=15},{EKM=86.591},{D2=78}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 16