{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/andrueckschr_schnspa.prj},{NB=67600006},{ARTNR=67600006},{ARTNR1=67600046},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Sechskantschraube: DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt, Sechskantmuttern: DIN 934/DIN 936, Stahl verzinkt , Schutzkappe: Neopren 85º Shore, schwarz},{HW=Die Schutzkappe muss separat bestellt werden.},{D1=M6},{L1=49},{D2=15.0},{H1=4.0},{H2=10.2},{L2=4.2},{M=5.2},{SW=10},{GEW=11},{GEW1=2},{D3=805.0},{D4=11.50},{DD1=6},{PPATH=andrueckschr_schnspa_sbl.prj},{CTN=73181900}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 6