{maedler/antriebselemente/kupplungen/ausgleichskupplungen/ausgleichskpl_ka.prj},{NB=60272200_8_8},{ARTNR=60272200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium 2014A},{HW=-},{DM=2.50},{B=8},{BMAX=8.00},{BX1=8},{BX2=8},{L1=22.85},{L2=6.5},{D1=19.05},{WV=5},{PV=0.127},{GEW=12},{SL1=0.60},{SL1L=7.05},{SL2=0.8},{SLL=6.50},{ABL=17.00},{ABQ=13.75},{DHH13=2.65},{D1H13=4.80},{ALF=3.75},{D=2.5},{DK=4.5},{K=2.5},{KL=10.5},{V=0.25},{S=2.0},{T=1.1},{R=10.0},{TYP=2},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 42