{maedler/antriebselemente/buchsen/anlaufscheiben_st_bronze.prj},{NB=62422442},{ARTNR=62422442},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Stahlblech: mit Auflage aus Sinterbronze, Gleitschicht: PTFE, mit optimierenden Zusätzen, Rückseite/Kanten: Kupfer-Zinn-Schicht},{HW=* Empfehlung für den Durchmesser des Wellenzapfens für die radiale Lagerung.},{D1=24},{D2=42},{S=1.5},{D3=3.0},{D4=33},{GEW=10},{ZD=22},{D5=42},{T=1},{CTN=84833080}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 16