{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_el/apparolle_la_br_platte_el.prj},{NB=77712050EL},{ARTNR=77712050EL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Bockrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{D=50},{B=18},{H=73},{D1=6.3},{P=54},{M=40},{N=34},{TK=50},{GEW=0.14},{CTN=87169090},{BS=1.5},{AP=7.0},{BP=36.0},{BP1=28},{R1=9.000},{HG=55},{LS=35},{PPATH=apparolle_la_br_pl_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2