{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_el/apparolle_la_lr_fst_rueckenloch_el.prj},{NB=77714050EL},{ARTNR=77714050EL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau, elektrisch leitfähig},{D=50},{B=18},{H=73},{A=26},{R=51.0},{DD=10.2},{D1=38.1},{TK=50},{GEW=0.18},{CTN=87169090},{VERS=2},{BS=1.5},{AP=10.0},{BP=41.0},{LPO=27},{HG=45},{FST=5},{PPATH=apparolle_la_lr_fst_rl_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2