Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-AP-LR-PL-SWA - Ruedas para aparatos, ruedas giratorias con placa perforada, neumático de caucho TPE, diseño resistente
Lista de materiales
77715100
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: Chapa de acero galvanizado, banda de rodadura: Caucho termoplástico, gris. Centro de rueda: Plástico, atornillado, cojinete de rueda: Rodamiento de bolas.
AUSF
Ejecución
Rueda giratoria con placa perforada, centro de rueda con neumático de caucho TPE, gris
ROT
Rotación
D
mm
B
mm
H
mm
A
mm
R
mm
D1
d
9 mm
P
95 mm
P1
70 mm
M
75 mm
N
45 mm
TK
Capacidad de carga
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
87169090
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales