{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/taperbuchse_u_tapernaben/anschr_nabe_f_kettenr.prj},{NB=14090183},{ARTNR=14090183},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{DA=90},{L=38.5},{D=60},{C=55},{B1=22.8},{B2=7},{B3=8.7},{DB=76},{N=6},{B=6.2},{POS=60°},{GEW=0.98},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9