{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/taperspannbuchsen_u_tapernaben/anschr_nabe_f_taperb.prj},{NB=14090135},{ARTNR=14090135},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Die Buchsenaufnahme ist ohne Bezug zum Bohrbild und sonstigem},{SPB=2012},{DA=145},{L=32},{D=115},{C=95},{B1=12.00},{B2=9.5},{B3=2.5},{DB=125},{N=6},{B=9.5},{POS=60°},{GEW=1.50},{AUSF=1.000},{AT=70.0},{D2=69.85},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{CTN=84839089}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11