{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/gelenkwelle_pw_azb.prj},{NB=0-63185800},{ARTNR=63185800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Steel 18NiCrMo5Pb, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=58},{D4=60},{L1=30},{L2=122},{L3MIN=400},{L3MAX=510},{LE=0.00},{C=50},{E=26},{F=32},{B=0},{T=0.0},{ZUL100=562.0},{ZUL200=343.0},{ZUL400=203.0},{ZUL800=-},{GEW=5.59},{L0=0.000},{LA=110},{PPATH=pr_gel_welle_pw_m_ausgl_sbl.prj},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18