{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/gelenkwelle_pwn_azb.prj},{NB=0-63197000},{ARTNR=63197000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=35},{D2=70},{D4=70},{L1=35},{L2=140},{L3MIN=500},{L3MAX=600},{LE=0.00},{C=70},{E=32},{F=38},{B=0},{T=0.0},{ZUL250=391},{ZUL500=332},{ZUL1000=284},{ZUL4000=-},{GEW=10.00},{L0=0.000},{LA=100},{PPATH=gel-welle_pwn_m_ausgl_sbl.prj},{CTN=84836020}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 18