Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-AZB-PRWG-PWN-EW - Arbres de transmission de précision extractibles avec roulements à aiguilles PWN, en acier, sans et avec rainure de clavette
Nomenclature
63197000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Moyeux : Acier 35SMnPb10, arbre cannelé : C45, étiré à froid
AUSF
Exécution
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
D4
d4
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L3MIN
l3 min.
mm
L3MAX
l3 max.
mm
LE
Compensation de longueur réglable
mm
Entrez la valeur pour LE
Compensation de longueur réglable
mm
cm
inch
ft
C
c
mm
E
mm
F
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 250 1/min.
Nm
ZUL500
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 500 1/min.
Nm
ZUL1000
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 1000 1/min.
Nm
ZUL4000
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 4000 1/min.
Nm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84836020
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Nouveautés
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale