{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/gelenkwelle_pwnr_azb.prj},{NB=0-63199963},{ARTNR=63199963},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CRNI1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=63},{D4=60.0},{L1=45},{L2=166},{L3MIN=400},{L3MAX=490},{LE=0.00},{C=48},{E=26},{F=32},{B=0},{T=0.0},{ZUL250=288},{ZUL1000=221},{ZUL3600=134},{GEW=6.00},{L0=0.000},{LA=90},{PPATH=gelwelle_pwnr_m_ausgl_sbl.prj},{CTN=84836020}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 12