{maedler/antriebselemente/buchsen/b_bbp_pa_6.6-sg_f_gl.prj},{NB=62383700},{ARTNR=62383700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff Polyamid 6.6 - Spritzguss},{D1=20},{AMD1=+0.16 / +0.23},{D2=30},{AMD2=+0.15},{D3=36},{B2=3.0},{B1=20},{GEW=9.7},{CTN=39269097},{TEXT=Bundbuchse BBP}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 36