{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/bef-schr_f_kspr_ksp.prj},{NB=14000001},{ARTNR=14000001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl C45, verzinkt},{HW=passend für Kettenspannräder KSP-R bis Größe 12 B-1 mit Bohrung 16mm},{A=M12},{B=16 +0.1},{E=15},{L=25},{LG=52},{GEW=80},{BB=16},{PPATH=bef-schr_f_kspr_ksp_sbl.prj},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2