Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-BLASP-GERÄU-DÜ - Blaspistole mit geräuscharmer Düse
Stückliste
87000300
ARTNR
Artikel-Nr.
87000300
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz, Düse: Verbundwerkstoff zur Schalldämpfung
G
Gewinde
G 1/4 - Innengewinde Zoll
L
Länge
185 mm
D
Düse
Düse zur Schalldämpfung
LD
Länge der Düse
56 mm
T
Temperatur
-15°C bis +70ºC °C
MB
Max. Betriebsdruck
10 bar
GEW
Gewicht
119 g
CTN
Zolltarifnummer
84678900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen