Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-BLASP-GERÄU-DÜ - Pistola di soffiaggio con ugello a bassa rumorosità
Lista materiale
87000300
ARTNR
Articolo n.
87000300
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Materiale composito, filettatura di ingresso con inserto in ottone, ugello: materiale composito per l'attenuazione del suono
G
PROFITTO
G 1/4 - filettatura femmina Zoll
L
Lunghezza
185 mm
D
Ugello
Ugello per l'attenuazione del suono
LD
Lunghezza dell'ugello
56 mm
T
Temperatura
Da -15°C a +70ºC °C
MB
Massima. Pressione di esercizio
10 bar
GEW
Peso
119 g
CTN
Numero di tariffa doganale
84678900
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali