Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-BLASP-GER-KR-DÜ - Pistola sopladora con boquilla recta resistente a los arañazos
Lista de materiales
87000200
ARTNR
Nº de artículo
87000200
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Material compuesto, rosca de entrada con inserto de latón, boquilla: material compuesto para protección de la superficie
G
BENEFICIO
G 1/4 - rosca hembra Zoll
L
Longitud
187 mm
D
Boquilla
Ø-2 x 12 mm mm
LD
Longitud de la boquilla
59 mm
DF
Caudal a 6 bar
15 N.m3/h
T
Temperatura
-15°C a +70ºC °C
MB
Máx. Presión de funcionamiento
10 bar
GEW
Peso
119 g
CTN
Número del arancel aduanero
84678900
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales