Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-BLASP-METAL-DÜ - Pistola sopladora con boquilla metálica
Lista de materiales
87000100
ARTNR
Nº de artículo
87000100
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Material compuesto, rosca de entrada con inserto de latón, boquilla: rosca de acero
G
BENEFICIO
G 1/4 - rosca hembra Zoll
L
Longitud
235 mm
D
Boquilla de acero
Ø-3 x 6 mm mm
LD
Longitud de la boquilla
110 mm
DF
Caudal a 6 bar
23 N.m3/h
T
Temperatura
-15°C a +70ºC °C
MB
Máx. Presión de funcionamiento
10 bar
GEW
Peso
138 g
CTN
Número del arancel aduanero
84678900
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales