{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/bo_set_vz_kl.prj},{NB=63780700},{ARTNR=63780700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Bolzen mit KL-Sicherung},{GK=8 x 16 / 8 x 32},{D1=8},{GEW=9.3},{PPATH=bo_set_vz_kl_sbl.prj},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8