{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/bo_set_vz_sl.prj},{NB=63790700},{ARTNR=63790700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Bolzen mit SL-Sicherung},{GK=8 x 16 / 8 x 32},{D1=8},{D2=6.0},{D3=12},{K=2.0},{L1=20.0},{L2=16.5},{M=0.94},{Z1=0.50},{Z2=1.0},{GEW=10.0},{MSL=nachstehend Maße SL-Sicherung},{B=14.0},{H1=17.5},{H2=8.0},{A=4.0},{S=0.5},{L1SL=6.0},{R1=0.94},{W=315.0},{CTN=84879059},{PPATH=bo_set_vz_sl_sbl.prj}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8