{maedler/antriebselemente/lineartechnik/schienenfuehrungen/dfg115/dfg115_lfw_u_sne_montiert.prj},{NB=64970710MA},{ARTNR=64970710MA},{L=1000},{ARTNR2=64970702},{L1=20},{L2=20},{GEW=480},{B1=22},{B2=2},{B3=12},{B4=47},{B5=45},{H1=14},{H2=5},{H3=5},{H4=4},{H5=21.5},{H6=19.5},{DZS1=8},{DZS2=8},{D1=4.3},{D2=5},{D3=3},{D4=4.5},{BA=9},{BA2=3.7},{BA3=4},{BA4=20},{R=3},{A=60},{L3=70},{CTN=83024900},{ARTNR1=64970710},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Schiene: Aluminium, hartanodisiert, Wagen: Aluminium, hartanodisiert, Gleitelemente: aus hochentwickeltem Polymerkunststoff},{BH=Die Schiene und der Laufwagen müssen separat bestellt werden. Siehe Artikel-Nr. Schiene und Laufwagen},{AUSF=DFG115-0100-CASSMA, manuell einstellbar},{AUSF2=MA}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 12