{maedler/antriebselemente/lineartechnik/schienenfuehrungen/dfg115/dfg115_lfw_u_sne_montiert.prj},{NB=64970710MA},{ARTNR=64970710MA},{L=1000},{ARTNR2=64970702},{L1=20},{L2=20},{GEW=480},{B1=22},{B2=2},{B3=12},{B4=47},{B5=45},{H1=14},{H2=5},{H3=5},{H4=4},{H5=21.5},{H6=19.5},{DZS1=8},{DZS2=8},{D1=4.3},{D2=5},{D3=3},{D4=4.5},{BA=9},{BA2=3.7},{BA3=4},{BA4=20},{R=3},{A=60},{L3=70},{CTN=83024900},{ARTNR1=64970710},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Schiene: Aluminium, hartanodisiert, Wagen: Aluminium, hartanodisiert, Gleitelemente: aus hochentwickeltem Polymerkunststoff},{BH=Die Schiene und der Laufwagen müssen separat bestellt werden. Siehe Artikel-Nr. Schiene und Laufwagen},{AUSF=DFG115-0100-CASSMA, manuell einstellbar},{AUSF2=MA}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 12