{maedler/antriebselemente/din_teile/din504/schw_stl_din504_ausf_b.prj},{NB=62024000},{ARTNR=62024000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25 (GJL-250)},{AUSF=DIN 504 Ausführung B / ohne Buchse},{D1=40},{A=160},{B1=60},{B2=45},{C=25},{D3=80},{D6=15},{D7=M12},{H1=50},{H2=95},{M=120},{GEW=3.0},{C1=12.5},{D4=11.445},{D5=5.00},{DD7=12},{D8=33},{R=40},{CTN=84833080}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10