{maedler/antriebselemente/din_teile/din71802/dk_f_wg_din71802.prj},{NB=63677600},{ARTNR=63677600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren schwarz},{D1Q=10},{D=5.5},{D2=6.9},{D3=10.5},{D4=13.0},{H1=6.5},{H2=3.5},{GEW=44},{T1=0.75},{T2=1.3},{CTN=40169300}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5