{maedler/antriebselemente/winkelgelenke/dk_f_wg_din71802.prj},{NB=63677600},{ARTNR=63677600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren schwarz},{D1Q=10},{D=5.5},{D2=6.9},{D3=10.5},{D4=13.0},{H1=6.5},{H2=3.5},{GEW=44},{T1=0.75},{T2=1.3},{CTN=40169300}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5