{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_3-4x7-16.prj},{NB=13722100},{ARTNR=13722100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 12 B-3},{AUSF=DLR},{Z=21},{DA=136.0},{D=127.82},{B=20},{GEW=4.10},{RD=12.07},{B1=10.8},{B3=49.8},{C=2},{R3=19},{DZ=107},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23