{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_3-8x7-32.prj},{NB=13112300},{ARTNR=13112300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-3},{AUSF=DRS},{Z=23},{DA=73.7},{D=69.95},{ND=58},{B=14},{L=40},{GEW=0.00},{RD=6.35},{B1=5.2},{B3=25.6},{C=1},{R3=10},{DZ=58},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 30