{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_3-8x7-32.prj},{NB=13177123},{ARTNR=13177123},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-3},{AUSF=DRT},{Z=23},{DA=73.50},{D=69.95},{ND=0},{L=25.6},{GEW=0.30},{SPB=1210},{AT=47.5},{LTB=0},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=6.35},{B1=5.3},{B2=25.6},{C=1},{R3=10},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 8