{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1-2x5-16.prj},{NB=13577121},{ARTNR=13577121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=89.7},{D=85.22},{ND=0},{L=34.9},{GEW=0.65},{SPB=1610},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=70},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{T=14.5},{S2=9.8},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B3=34.9},{C=1.3},{R3=13},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9