{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_5-8x3-8.prj},{NB=13677121},{ARTNR=13677121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-3},{AUSF=DRT},{Z=21},{DA=113.4},{D=106.52},{ND=0},{L=42.1},{GEW=1.66},{SPB=1615},{AT=57.0},{LTB=0},{DZ=90},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.80},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=10.16},{B1=9.1},{B2=42.1},{C=1.60},{R3=16},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 8