{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_3-4x7-16.prj},{NB=13777127},{ARTNR=13777127},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 12 B-3},{AUSF=DRT},{Z=27},{DA=172.3},{D=164.09},{ND=140},{L=51.0},{GEW=3.90},{SPB=3020},{AT=108},{LTB=0.0},{DZ=143},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=13.0},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=49.8},{C=2},{R3=19},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 15