{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drt_taper/drt_1_1-2x1.prj},{NB=13977545G},{ARTNR=13977545G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 24 B-3},{AUSF=DRT},{Z=45},{DA=561.2},{D=546.20},{ND=216},{L=102},{GEW=80},{SPB=4040},{AT=146},{LTB=0},{DZ=508},{D2=140.72},{S1=0},{S2=0},{SS1=0},{T=0},{ZS1=26},{ZS2=16.20},{ZT1=16},{ZT2=65},{GS3=26},{GS4=15.875},{GT3=7},{GT4=60},{GT5=80},{GS5=13.50},{RD=25.4},{B1=24.1},{B3=120.3},{C=4},{R3=38},{R1=5},{R2=10},{R4=15},{DZ1=10},{DZ2=17.5},{ND1=5},{TYP=1},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4